Selecteer uw land
TPH-LBF-IA1.36.DE* Surge ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Surge protector, pluggable module for trunk installation on fieldbus power hub
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Pluggable, mounts between Power Hub and trunk cable
- Intrinsically safe (Ex ia), FISCO, Entity, DART Fieldbus, or general-purpose
- Optional diagnostics for wear
- Grounding of shield direct
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Indication via LED and Advanced Diagnostics
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE