Flush Mounting AIR30 Mounting FrameTopscan® Accessory

Mounting frame for flush mounting of AIR30

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Frame for mounting AIR30 sensors in suspended ceilings
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van Flush Mounting AIR30

Materialplastic
Massapprox. 20 g
Dimensions
Height11 mm
Width41 mm
Length128.4 mm
SeriesAIR30
Algemene opmerkingen