Selecteer uw land
MLV41-55/25/70/136 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor with polarization filter, compact housing design, 8 m detection range, red light, 2 push-pull outputs, M9 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Extremely high switching frequency
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR