Selecteer uw land
R2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, module for DIN rail mounting
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 4 ... 12 outputs Ex ic (FISCO or Entity) or non-incendive (Div 2)
- Advanced fault isolation at the spur
- Segment Protector in Zone 2/Div. 2
- Instruments in Zone 2/Div. 2 or Zone 1/Div. 1
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Advanced Diagnostics at the spur
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- T-connector for easy installation and maintenance
- Test points for easy troubleshooting
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE