Selecteer uw land
V1-G-42-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y Connecting Cable
Connecting cable, M12 to M12, PUR cable, 4-pin, bridged, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Pins 3 and 4 are bridged
- Screen put on the coupling nut and Pin 5
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold-plated and machined contacts
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Halogen-free
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR