REF-H50AF Reflector

Reflector, rectangular 60 mm x 51 mm, mounting holes, fixing strap

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Anti-fog coating
  • Mounting holes for simple installation
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H50AF

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.5 mm
Width51 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen