DoorScan End Caps End Cap KitDoorScan® Accessory

End cap set for DoorScan sensor profile

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • End caps for DoorScan® sensing strip
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van DoorScan End Caps

Ambient temperature-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F)
MaterialPolyamide PA 66 black
Algemene opmerkingen