DoorScan Transfer Loop CableDoorScan® Accessory

Door transition cable to door controller for DoorScan® sensor, including cable sheathing and strain relief

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Door transition cable to connect the sensor to the controller
  • Connection to interface module
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van DoorScan Transfer Loop

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Connectionscrew terminal , 6-pin
MaterialCable sheathing: polyamide PA 6, black , Wall bracket: ABS
CablePUR, gray, 6-wire
LengthL5000 mm
Algemene opmerkingen