DoorScan Cable BS/BGS Connecting CableDoorScan® Accessory

Connecting cable for transition from hinge side to leading edge side

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Connecting cable between hinge side and leading edge side
  • Connection to interface module
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van DoorScan Cable BS/BGS

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
Connection2 x plug-in terminal
CablePVC, black 6-wire
LengthL1070 mm
Algemene opmerkingen