OMH-ML100-S1 Mounting Aid

Mounting bracket

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Simple installation
  • Robust construction
  • Secure mounting
  • Mounting head and foot may be independently rotated through 360°
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-ML100-S1

Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Massapprox. 99 g
Dimensions
Height45.75 mm
Width32 mm
Length60 mm
NoteFor ML100 Series photoelectric sensors
Mounting hardware included
SeriesML100
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.