Selecteer uw land
V31-WM-A2-5M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M8 angled, A-coded, LED 4-pin, PUR cable grey
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR