Selecteer uw land
LGM25 Light Grid
Measuring automation light grid with beam spacing of 25 mm, IO-Link interface, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Measuring automation light grid with switching output
- Optical resolution 25 mm
- Super-fast object detection, even with 3-way beam crossover
- Object identification using integrated object recognition
- IO-Link interface for service and process data
- Temperature range to -30 °C
- Output of a measured value, can be selected from a number of measuring functions
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT