REF-VDM05 Reflector

Reflector for distance measurement devices

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Reflector with measuring range up to 250 m
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-VDM05

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA reflectors metal base
Dimensions
Height5.6 mm
Width700 mm
Length700 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM70
Algemene opmerkingen