Selecteer uw land
VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y Valve Connector With Cable
Valve connector Form B (Ind), Z-diode LED 2-pin+PE to M12 plug angled A-coded 3-pin, PVC cable black
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for F31K and F31K2 dual sensors
- Z diode as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Moulded seal
- Flame resistant cable
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR