REF-A60AF Reflector

Reflector, rectangular 40 mm x 60 mm, mounting holes, self-adhesive

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-adhesive mounting
  • Anti-fog coating
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-A60AF

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.5 mm
Width40 mm
Length60 mm
Mountingself-adhesive and mounting hole
Algemene opmerkingen