Niet langer te koop

OFR-MCS-400/18 Reflective tape

Reflective tape, cut to size

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Especially suited for use with laser retroreflective sensors
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OFR-MCS-400/18

Construction typerectangular
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialMCS
Dimensions400 mm x 18 mm
Height400 mm
Width18 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Algemene opmerkingen