Selecteer uw land
KFU8-CRG2-Ex1.D Transmitter Power Supply
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- Universal usage at different power supplies
- Input 2-wire and 3-wire transmitters and 2-wire current sources
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- 2 relay contact outputs
- Adjustable energized/de-energized delay
- Programmable high/low alarm
- Linearization function (max 20 points)
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL