Selecteer uw land
R4D0-FB-IA* Fieldbus BarrierFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus barrier, module for DIN rail mounting
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8 ... 12 outputs Ex ia IIC, FISCO and Entity
- Advanced fault isolation and diagnostics at the spur
- FieldBarrier in Zone 1/Div. 2
- Instruments in Zone 0...1/Div. 1
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Supports plug-in surge protectors
- Very compact, small footprint
- Designed for high reliability
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE