OMH-SLCT-120-2100 Mounting Bracket Accessory

Mounting bracket accessory, lateral protection for mounting brackets

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Side protection for the OMH-SLCT-100 and OMH-SLCT-110 mounting bases
Op voorraad184,60 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van OMH-SLCT-120-2100

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity80 % , non-condensing
Housing length L2040 mm
Material
Housinganodized aluminum
Mounting screwSteel
Massapprox. 4.9 kg
Dimensions
Height77.7 mm
Width124.3 mm
Length2040 mm
MountingMounting accessories included
Scope of delivery2x lateral protection, mounting materials
Safety SeriesSLCT / SLCS
Algemene opmerkingen