Selecteer uw land
SLCT-M-01-1200 Inclined Mirror
Inclined mirror for stable 90 degree deflection with cover plate
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Rotation-invariant deflection of a light beam by 90° in the plane of incidence, making it highly vibration-resistant
- Translation-free deflection with no lateral beam shift with OMH-SLCT-200 floor mount
- Silver-coated mirror glass
- Mirror glass with low light absorption
- Up to ∅ 48 mm pencil of rays in the plane of incidence
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT