Selecteer uw land
VBA-2A-G11-IL-V1 ASi Analog Module
G11 analog module, 2 analog outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Function display for bus, external auxiliary voltage and outputs
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Accuracy ± 0.15 %
- Integrated shielding
- Channel-specific output monitoring
- Communication monitoring
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR