Selecteer uw land
LHCS-51 Pressure Transmitter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Device for hydrostatic pressure measurement in liquids or paste-like media
- Rope version
- Modular probe program to ensure optimum process adaptation
- Temperature range up to 85 °C (185 °F)
- Pressure range up to 10 bar (150 psi)
- Easy commissioning without the need for an operating tool
- Configurable by PACTware
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE