Selecteer uw land
RaDec-D-NA Radar Sensor
FCC-approved standard radar motion sensor offering additional functions, dynamic version offering direction detection, 2 m x 4.5 m detection range, max. installation height: 4 m, black housing, relay contact output, cable connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Microwave motion sensor with intelligent functions
- Reliable detection of people and vehicles
- Simplest adjustement of the sensing range
- Wall and ceiling mountable
- Version with direction detection and cross-traffic suppression
- Version with FCC-frequency
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT