Selecteer uw land
LB4106C HART Analog Output
HART analog output, module for output isolation with shutdown input
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 4-channel
- Outputs Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Module can be exchanged under voltage
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD): one LED per channel
- Permanently self-monitoring
- Output with bus-independent safety shutdown
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE