LB9126A Terminal Block

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Spring terminal
  • For LB and FB modules
  • 8-pole
  • Labeled 9 ... 16
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van LB9126A

Number of pins8
Labeling9 ... 16
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Height12.4 mm
Width20.8 mm
Length40.9 mm
Construction typespring terminal
Algemene opmerkingen