Selecteer uw land
F2D0-TI-Ex8.PA.* Temperature Multi-InputFieldConnex® Fieldbus
Temperature multi-input, stand-alone device with aluminum housing for field installation
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- For 8 temperature or analog sensors
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
- For PROFIBUS PA
- DCS integration via GSD and FDT/DTM
- Monitors sensor condition
- For T/C, RTD 2-, 3-, 4-wire, voltage and resistance
- Cold junction compensation
- Removable terminals
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE