Selecteer uw land
SLCS60/35 Safety Light Curtain
Safety light curtain
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Resolution 60 mm
- Protection field height up to 2400 mm
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- SIL3 (IEC 61508)
- Sensing range up to 20 m
- Degree of protection IP67
- Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
- Slim design, mounting on three sides
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT