OMH-051 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 10 ... 14 mm or sheet 1 mm  ... 5 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Bracket for round steel or sheet
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-051

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 80 g
Tightening torque, fastening screws1.4 Nm
Dimensions
Height30 mm
Width62.3 mm
Length71.6 mm
MountingMounting accessories included
SeriesRL28
RL29
Reflector seriesH75 reflector
Algemene opmerkingen