Selecteer uw land
AIR30-8-HW-2500/38a/76a Active Infrared Scanner
Single-beam light scanners with finely bundled light beam for monitoring main and ancillary closing edges
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Closing edge safety on revolving doors and carousel doors
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Background evaluation operating mode: uses the background as a reference for detecting difficult objects
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT