Selecteer uw land
KFD2-HLC-Ex1.D HART Loop Converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- HART field device input with transmitter power supply
- Usable as signal splitter (1 input and several outputs)
- 3 analog outputs 4 mA ... 20 mA
- Sink and source mode output
- Configurable by keypad
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL