Selecteer uw land
OBR2500-12GM40-E4 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, M12 threaded housing design, metal housing, front optical face, 2500 mm detection range, red light, light/dark on, 1 NPN output, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Robust M12 threaded housing
- Less space required
- Glare protected with polarization filter
- Light-on/dark-on, programmable
- Degree of protection IP67
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR