Selecteer uw land
VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L ASi Input/Output Module
Cabinet module, 4 inputs and 4 outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Housing with push-in connection technology and mechanically coded terminal blocks
- Housing width 19 mm, installation in the switch cabinet on DIN mounting rail
- Selectable supply to the sensors: External or from the module
- Function display for bus, external auxiliary voltage, internal sensor supply, inputs, and outputs
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR