Selecteer uw land
KCD2-E1 Sensor Output Stage Terminal
Sensor output stage terminal
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel terminal amplifier
- NAMUR sensor input
- DC 24 V supply voltage
- Standard interface for prevention of signal transmission errors
- Switching status indicator, yellow LED
- Short-circuit proof electronic output
- Low noise sensitivity
- Compact terminal housing
- Clips onto standard 35 mm rail to DIN EN 50 022
- Degree of protection IP20
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH