Selecteer uw land
HiCTB32-HIM-RAS-SP-DI3202 Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for HIMA, HIMax
- For 32-channel card X-DI 32 02 (DI)
- For 32 modules
- Recommended modules: HiC2831 (DI), HiC2853 (DI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: HIMA system connector, 96-pin
- Non-hazardous area: spring terminals, black
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL