Selecteer uw land
VMA-2+P-5M-PUR Valve Connector With Cable
Valve connector Form A, 2-pin+PE, PUR cable black, drag-chain-suitable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Moulded seal
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR