Selecteer uw land
HiCTB32-HIM-RAC-SP-DO3201 Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for HIMA, HIMax
- For 32-channel card X-DO 32 01 (DO)
- For 32 modules
- Recommended modules: HiC2873 (DO), HiC2883 (DO)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: HIMA system connector, 96-pin
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL