Selecteer uw land
PMI40-F90-3EP-IO-V15 Inductive Position Measurement
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Parameterization and diagnosis via IO-Link
- Measuring range 0 ... 40 mm
- Parameterizable measuring range
- 3 Push-pull outputs
- Switch points programmable via IO-Link
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR