Selecteer uw land
M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 Thru-Beam Sensor
Robust thru-beam sensor for standard applications, small design, 25 m detection range, red light, emission frequency F1, light/dark on, push-pull output, stability alarm output, test input, external Teach-In, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- High level of stability thanks to the metal housing frame
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH