Selecteer uw land
HiSHPSM/32/MM-01 HART Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 32-channel
- 24 V DC supply
- Interface for serial or parallel wiring options
- Dual RS 485 connections
- Slot for HART Multiplexer
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL