Selecteer uw land
SLA29/105/106 Safety Thru-Beam Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sensing range up to 30 m
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- Extended temperature range up to -35 °C with heated front panel
- Red transmission light
- Integrated alignment aid
- Clearly visible LED functional display and pre-fault indicator on the receiver
- Operation of control units of Series SB4
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT