DoorScan Profile L3000 5pcs Housing ProfileDoorScan® Accessory

Housing profile made of aluminum for the DoorScan series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Aluminum profile for DoorScan Series
  • Length 3000 mm
  • for DoorScan design with great profil length
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van DoorScan Profile L3000 5pcs

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Housing length L3000 mm
MaterialAluminum
Dimensions
Length3000 mm
SeriesDoorScan® , TopScan-S
Algemene opmerkingen