Selecteer uw land
V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2 Connecting Cable
Double-ended cordset, M12 to M12, LED, PUR cable, 4-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Improved resistance to weld slag
- Suitable for drag chains
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Free from substances that impair paint wetting
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Knurled nut suitable for tool assembly
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR