Selecteer uw land
V19+90-W-1M-PUR-ABG Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Contact carrier rotated by 90°
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR