Selecteer uw land
V1SD-G-ABG-PG9-Q3 Cable Plug
Cable plug, field-attachable, M12 straight, D-coded 4-pin, shielded, for cable diameter 4 - 8 mm, insulation displacement connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- D coding for Ethernet
- Conforms to PROFINET
- Field-attachable, shieldable
- Metal housing
- Insulation displacement connection
- Shield connected to connector
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR