DoorScan Cover L1600 CoverDoorScan® Accessory

Cover, aluminum profile, long, for DoorScan

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Profile cover for aluminum profile for DoorScan Series
  • Length 1600 mm
  • for DoorScan design with great profil length
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van DoorScan Cover L1600

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Housing length L1600 mm
MaterialPMMA
Dimensions
Length1600 mm
SeriesDoorScan®
Algemene opmerkingen