Selecteer uw land
OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3 Thru-Beam Sensor Kit
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design with versatile mounting options
- IO-Link interface for service and process data
- Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity)
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT