Selecteer uw land
OQT150-R101-EP-IO-0,3M-V3 Diffuse Mode Sensor (SbR)
Diffuse mode sensor, switching, with measurement core technology "Sensing by Ranging" (SbR), 150 mm detection range, red light, IO-Link, push-pull output, fixed cable with M8 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design with versatile mounting options
- Multi Pixel Technology (MPT) - flexibility and adaptability
- Reduction of device variety - several switch points within one sensor
- Reliable detection of all surfaces, independent of color and structure
- Low sensitivity to target color
- IO-Link interface for service and process data
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT