Selecteer uw land
OBG5000-R100-EP-IO-V3 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection with polarization filter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design with versatile mounting options
- Detects transparent objects, i.e., clear glass, PET and transparent films
- Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range
- High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT