Selecteer uw land
MLV12-54-G-7134 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor for glass detection, small design, 5.6 m detection range, red light, light/dark on, PNP output, external Teach-In, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Reliable recognition of reflective objects and clear glass
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- High level of stability thanks to the metal housing frame
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR