R8D0-MIO-Ex12.PA* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus

Multi-input/output for digital signals, module for DIN rail mounting

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For discrete inputs and outputs
  • Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
  • Sensors in Zone 0/Div. 1
  • Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
  • For PROFIBUS PA
  • DCS integration via GSD and FDT/DTM
  • Monitors sensor condition
  • Removable terminals
  • Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
  • Test points for easy troubleshooting

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.